Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 33 550 0421 050
M12 A-cod 4-pol st/-m/-PUR PPi 5,0m
M12 A-cod 4-pol st/-m/-PUR PPi 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Cable length: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 550 0421 050
M12 A-cod 4-pol st/-m/-PUR PPi 5,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Type of cable
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of contacts 4
  • Coding A-coding
Technical characteristics
  • Rated voltage
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140303911
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar