Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
2
Part number: 21 34 750 0474 015
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld.1,5 m
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld.1,5 m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 1.5 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 750 0474 015
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld.1,5 m
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
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 A-Kodierung
    Buchse gerade
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 1.5 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x 0.34 mm²
  • Schirmung Shielded
  • Kodierung A-coding
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -30 ... +80 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (polyurethane)
  • Farbe Kabel Black
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 79,667 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140238893
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare