Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
3
Accessories
4
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
166
Numer Katalogowy: 09 38 008 2753
Han K 8/0-F 100 Amp. / 10-25 QMM
Han K 8/0-F 100 Amp. / 10-25 QMM

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Osiowe przyłącznie śrubowe
Żeński
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: ‌100 A
Rozmiar: 24 B
Kontakty: 8
Przekrój przewodu: 10 ... 25 mm²
Stop miedzi
Posrebrzane
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 38 008 2753
Han K 8/0-F 100 Amp. / 10-25 QMM
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
3
Accessories
4
Pièce détachée
1
Capots/Embases
166
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Einsätze
  • Seria Han-Com®
  • Identyfikacja Han® K 8/0
Wersja
  • Metoda przyłączenia Axialschraubanschluss
  • Rodzaj (męski/żeński) Buchse
  • Rozmiar 24 B
  • Liczba kontaktów 8
  • Kontakt PE ja
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 10 ... 25 mm²
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤11,4 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 100 A
  • Napięcie znamionowe 690 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Prąd znamionowy zgodnie z UL 82 A
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Prąd znamionowy zgodnie z CSA 100 A
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA 600 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 0,5 mΩ
  • Długość odizolowania 13 ... 14 mm
  • Moment dokręcający
    ‌6 Nm @ 10 mm²
    ‌6 Nm @ 16 mm²
    ‌7 Nm @ 25 mm²
    ‌1,2 Nm PE-Schraube M4
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polycarbonat (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materiał (kontaktów) Kupferlegierung
  • Powierzchnia (kontakty) versilbert
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS zwolnienia 6a / 6a. I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke und in verzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei / Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei und in Bauteilen aus stückfeuerverzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,2 % Blei.
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propozycja Kalifornijska 65 ja
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Blei
    Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 323 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140056336
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij