Specyfikacje
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Złącze 1
Han® 3 A Metal
LC duplex
Typ przewodu
Przewód hybrydowy (miedź/światłowody)
Opis przewodu
Tryb jednomodowy
wersja AC
Wersja
Długość kabla
100 m
Konstrukcja rdzenia
2x 9 / 125 µm
3x 2,5 mm²
Charakterystyka techniczna
Średnica przewodu
8,8 mm
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PVC
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6b) / 6b)-II: Ołów jako pierwiastek stopowy w aluminium zawierającym do 0,4 % ołowiu masowo / Ołów jako pierwiastek stopowy w aluminium do obróbki skrawaniem przy zawartości ołowiu do 0,4 % masowo
6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Trójtlenek antymonu
Ołów
Nikiel
Naftalen
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
0,1 g
Kraj pochodzenia
Czechy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140151567
ETIM
EC002599
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)