Matching Products
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
1
Numer Katalogowy: 33 57 111 0205 003
Hybr.cable Assy,AC,20m,FO+POW-SM-1xHAN3A
Hybr.cable Assy,AC,20m,FO+POW-SM-1xHAN3A

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Przewód hybrydowy (miedź/światłowody)
Tryb jednomodowy , wersja AC
Długość kabla: 20 m
Notatki
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Numer Katalogowy: 33 57 111 0205 003
Hybr.cable Assy,AC,20m,FO+POW-SM-1xHAN3A
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Złącze 1
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Typ przewodu Przewód hybrydowy (miedź/światłowody)
  • Opis przewodu
    Tryb jednomodowy
    wersja AC
Wersja
  • Długość kabla 20 m
  • Konstrukcja rdzenia
    2x 9 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Charakterystyka techniczna
  • Średnica przewodu 8,8 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia
    6b) / 6b)-II: Ołów jako pierwiastek stopowy w aluminium zawierającym do 0,4 % ołowiu masowo / Ołów jako pierwiastek stopowy w aluminium do obróbki skrawaniem przy zawartości ołowiu do 0,4 % masowo
    6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Trójtlenek antymonu
    Ołów
    Nikiel
    Naftalen
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 0,1 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140151444
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Documentation
Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare