Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
アクセサリ
2
スペア部品
1
Part number: 09 93 001 1321
Han® S 120 HBM w. MC M6 black UP
Han® S 120 HBM w. MC M6 black UP

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Bulkhead mounted housing
incl. male contact with M6 bolt termination, With unlocking protection
Single locking lever
Material (hood/housing): Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Part number: 09 93 001 1321
Han® S 120 HBM w. MC M6 black UP
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
2
Spare Part
1
Product Details
名称
  • カテゴリ Hoods / Housings
  • 製品シリーズ Han® S
  • 名称 Han® S 120
  • フード/ハウジングのタイプ Bulkhead mounted housing
  • フード/ハウジングの説明
    incl. male contact with M6 bolt termination
    With unlocking protection
バージョン
  • コンタクト数 1
  • ロックタイプ Single locking lever
  • アプリケーション分野 Energy Storage Systems
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 120 A
  • 定格電圧 1,500 V
  • 定格サージ電圧 8 kV
  • 汚染度 2
  • 絶縁抵抗 >108 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 0.3 mΩ
  • 締付けトルク ‌4 Nm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 再ロック回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP40 mated condition
    IP20 unmated condition (1500 V DC; 1000 V AC)
材質
  • 材質 (コンタクト) Copper alloy
  • 表面 (コンタクト) Silver plated
  • 材質 (フード/ハウジング) Polyamide (PA)
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (jet black)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Not contained
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
    IEC 61984
    UL 1973
    UL 4128
    UL 9540
    UL 1977
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 25.4 g
  • 原産国 China
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140183520
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare