Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
Schutz gegen elektrischen Schlag: Der Schutz gegen indirektes Berühren (Fehlerschutz) muss durch Maßnahmen des Anwenders beim Einbau sichergestellt werden. Z. B. durch abgeschlossene elektrische Betriebsstätte (Bereich, zu dessen Zugang nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen berechtigt sind).
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
98 A
Bemessungsspannung
1.500 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
2
Isolationswiderstand
>108 Ω
Grenztemperatur
-50 ... +120 °C unbewegt
-40 ... +90 °C bewegt
Anzahl der Wiederverriegelungen
≥ 500
Schutzart nach IEC 60529
IP40 im gesteckten Zustand
IP20 im ungesteckten Zustand (1500 V DC; 1000 V AC)