Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 33 50 C80 0276 050
Han Q7/0 CA 8G2,5 f/- ang/-PVC, 5m
Han Q7/0 CA 8G2,5 f/- ang/-PVC, 5m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Długość kabla: 5 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 50 C80 0276 050
Han Q7/0 CA 8G2,5 f/- ang/-PVC, 5m
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
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria Sistem kablajı
  • Seria Han® Q
  • Identyfikacja 7/0
  • Element Kablo takımları
  • Specyfikacje Bir tarafta önceden monte edilmiş
Wersja
  • Długość kabla 5 m
  • Rozmiar 3 A
  • Liczba kontaktów 7
  • Kontakt PE Evet
  • Szczegóły
    Elektrik yükü altında bağlanmamalı ve ayrılmamalıdır.
    Montaj ve kurulum kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
    Elektrik çarpmasına karşı koruma: Dolaylı kontağa karşı koruma (arıza koruması), kurulum sırasında kullanıcı tarafından alınacak uygun önlemlerle sağlanacaktır. Örneğin, sınırlı erişim alanıyla (yalnızca elektrik alanında uzman kişilerin ve elektrik eğitimi almış kişilerin erişebildiği alan).
Właściwości materiału
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS zwolnienia 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV status muafiyete uygun
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje İçermez
  • REACH ANEKS XIV substancje İçermez
  • REACH SVHC substancje Evet
  • REACH SVHC substancje
    Kurşun
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Propozycja Kalifornijska 65 Evet
  • Propozycja Kalifornijska 65 Kurşun
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Romanya
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140334816
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600
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
Ściągnij