Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
5
Part number: 09 12 008 4801
Han-Power S with 1x Han Q8/0; 2.5-4 mm²
Han-Power S with 1x Han Q8/0; 2.5-4 mm²

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Energy distributor
With 1x Han® Q 8/0, Female insert, in Han-Compact® Hoods
IDC insulation displacement termination, for stranded wires according to IEC 60228 Class 5
Contacts: 8
Conductor cross-section: 2.5 ... 4 mm²
Material (hood/housing): Polycarbonate (PC)
RAL 9005 (jet black)
Degree of protection: IP65
Notes
Compare
Part number: 09 12 008 4801
Han-Power S with 1x Han Q8/0; 2.5-4 mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
5
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Rozdzielacze zasilania
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han-Power® S
  • Element Dystrybutor energii
  • Specyfikacje
    Z 1x Han® Q 8/0
    Wkład żeński
    w obudowach wtyczek Han-Compact®
Wersja
  • Metoda przyłączenia
    Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
    do przewodów typu linka zgodnie z IEC 60228 Klasa 5
  • Liczba kontaktów 8
  • Kontakt PE Tak
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 2,5 ... 4 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 25 A
  • Napięcie znamionowe 500 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA 600 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (czarny)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Materiał (blokady)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 333 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140017856
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare