Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Nachfolgeprodukte
1
Zubehör
5
Ersatzteil
2
Modules
284
Objednací číslo: 09 14 016 0303
Han Modular frame 16 hood 4 module A-D (
Han Modular frame 16 hood 4 module A-D (

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Sklopný rámeček
Pro 4 moduly, A ... D
Velikost: 16 B
Poznámky
Porovnejte
Tento díl nepoužívejte pro nové návrhy. Můžete použít jeho nástupce 09140160361.
Objednací číslo: 09 14 016 0303
Han Modular frame 16 hood 4 module A-D (
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Successor Products
1
Accessories
5
Запасная часть
2
Modules
284
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada Han-Modular®
  • Typ příslušenství Sklopný rámeček
  • Popis příslušenství
    Pro 4 moduly
    A ... D
  • Vlastnosti
    Průřez.PE vodiče (na straně napájení) 4–10 mm²
    Průřez PE vodiče (na signálové straně) 1–2,5 mm²
Verze
  • Velikost 16 B
Technické vlastnosti
  • Délka odizolování 8 ... 10 mm
  • Utahovací moment
    ‌0.8 Nm PEネジ M3
    ‌1.2 Nm PEネジ M4
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál 亜鉛ダイカスト
  • RoHS 適合
  • ELV status 適合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 含まず
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 含まず
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 含まず
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 含まず
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 カテゴリ2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Hmotnost netto 0,5 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140021044
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte