Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
25
Part number: 09 38 005 2601
Han K 3/2 Pos. Male Insert Screw
Han K 3/2 Pos. Male Insert Screw

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Axial screw termination / screw termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌200 A
Size: 24 B
Contacts: 5
Conductor cross-section: 35 ... 70 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² Signal 16 ... 35 mm² PE
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 38 005 2601
Han K 3/2 Pos. Male Insert Screw
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
3
饰品
4
备件
1
插芯
25
Product Details
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han-Com®
  • Identificación Han® K 3/2
  • Especificaciones Recto
Versión
  • Método de terminación Axial screw termination / screw termination
  • Tipo Male
  • Tamaño 24 B
  • Número de contactos 5
  • Numero de contactos de señal 2
  • Numero de contactos de potencia 3
  • Contacto PE Yes
Características técnicas
  • Sección de conductor
    35 ... 70 mm² Power
    0.5 ... 2.5 mm² 信号
    25 ... 40 mm² 接地
  • Corriente nominal ‌ 200 A
  • Tensión nominal conductor-tierra 1,150 V
  • Tensión nominal conductor-conductor 2,000 V
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Corriente nominal (señal) 16 A
  • Tensión nominal (señal) 400 V
  • Tensión de choque nominal (señal) 6 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Corriente nominal según UL 200 A
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Corriente nominal según UL (señal) 16 A
  • Tensión nominal según UL (señal) 600 V
  • Corriente nominal según CSA 160 A
  • Tensión nominal según CSA 600 V
  • Corriente nominal según CSA (señal) 16 A
  • Tensión nominal según CSA (señal) 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 0.2 mΩ
  • Resistencia de contacto, área de señales ≤ 1 mΩ
  • Longitud de pelado del cable
    22 mm
    7 mm 信号针
    14 mm 接地针
  • Par de apriete
    ‌8 Nm @ 35 mm²
    ‌9 Nm @ 50 mm²
    ‌10 Nm @ 70 mm²
    ‌0.5 Nm 信号针
    ‌6 Nm 接地针
    ‌0.5 Nm M3固定螺栓
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polycarbonate (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Silver plated
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 338,6 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140056121
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare