Hinweise
Die Vibrations- und Schockbeständigkeit kann nur eingehalten werden, wenn die Kabel im entsprechenden Abstand abgefangen werden. Hinweise für die Abstände von Kabelabfangungen finden sie im Dokument im eCatalogue unter der Rubrik Anleitungen.
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt
25 ... 120 mm²
Aderaußendurchmesser
≤22 mm
Bemessungsstrom
350 A
Bemessungsspannung
2.000 V
Bemessungsstoßspannung
12 kV
Verschmutzungsgrad
3
Isolationswiderstand
>1010 Ω
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Steckzyklen
≥ 500
Vibrationsbeständigkeit
Kategorie 2 nach IEC 61373
Schockbeständigkeit
Kategorie 2 nach IEC 61373
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polycarbonat (PC)
Polyamid (PA)
Farbe Einsatz
RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R23 (HL 1-3)
R22 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
Zulassungen
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
38 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140016194
eCl@ss
27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder