Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
7
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
278
部品番号: 19 41 006 6762
Han-Eco Mod. 6-HCC-DL-2xM32
Han-Eco Mod. 6-HCC-DL-2xM32

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
中継用ハウジング
サイズ: 6 B
ダブルロックレバー
ポリアミド (PA), ガラス繊維入り強化
トップエントリー
2x M32
材質 (フード/ハウジング): ポリアミド (PA), ガラス繊維入り強化
RAL 9005 (ジェットブラック)
材質 (シール): NBR
ノート
Compare
部品番号: 19 41 006 6762
Han-Eco Mod. 6-HCC-DL-2xM32
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
7
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
278
製品詳細
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han-Eco® Modular
  • Gehäuseart Kupplungsgehäuse
Ausführung
  • Baugröße 6 B
  • Modulplätze 3
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 2
  • Kabeleingang 2x M32
  • Verriegelungsart Querbügel
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Anzahl der Wiederverriegelungen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Polyamid (PA)
    glasfaserverstärkt
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Farbe Dichtung RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Werkstoff Verriegelung
    Polyamid (PA)
    glasfaserverstärkt
  • Farbe Verriegelung RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 187 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140830301
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare