Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 19 41 000 9972
Han-Eco Mod.10-carrier frame f. HSM/HCC
Han-Eco Mod.10-carrier frame f. HSM/HCC

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Frame
for surface mounted housings, for cable to cable housing
Size: 10 B
Notes
Compare
Part number: 19 41 000 9972
Han-Eco Mod.10-carrier frame f. HSM/HCC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han-Eco® Modular
  • Typy akcesoriów Ramka
  • Opis akcesoriów
    dla obudów gniazd montażu powierzchniowego
    dla obudowy gniazda kabel-kabel
Wersja
  • Rozmiar 10 B
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • Kolor (akcesoria) RAL 9005 (czarny)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 0,015 kg
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140193796
  • ETIM EC002310
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors