Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
22
Frames
2
Part number: 19 43 306 0255
Han-Eco 6B Outd-HSM1-w. SL-M20-cov.-gl.
Han-Eco 6B Outd-HSM1-w. SL-M20-cov.-gl.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
With thermo-plastic cover, With integrated cable gland
Size: 6 B
Single locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Side entry
1x M20
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 43 306 0255
Han-Eco 6B Outd-HSM1-w. SL-M20-cov.-gl.
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
22
Frames
2
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han-Eco® B
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
    Z pokrywą z tworzywa termoplastycznego
    Z zintegrowaną dławnicą kablową
Wersja
  • Rozmiar 6 B
  • Wersja Wejście boczne
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M20
  • Typ blokowania Rygiel pojedynczy
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Liczba ponownych blokad ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP66
  • Zakres zaciskania 6 ... 13 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (czarny)
  • Materiał (uszczelki) FPM
  • Kolor, (uszczelka) RAL 7001 (jasnoszary)
  • Materiał (blokady)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • Kolor (blokowanie) RAL 9005 (czarny)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe) V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Naftalen
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61984
    EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 226 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140177321
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare