Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 50 A90 0272 050
Han 16 B-E CA 2-lever m/- st/- PVC, 5m
Han 16 B-E CA 2-lever m/- st/- PVC, 5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 33 50 A90 0272 050
Han 16 B-E CA 2-lever m/- st/- PVC, 5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connettore 1
    Tipo di cavo
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Han E®
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® B
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
Versione
  • Lunghezza del cavo 5 m
  • Taglia 16 B
  • Numero di poli 16
  • Contatto di terra si
  • Dettagli applicativi
    Non devono essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico.
    Assemblaggio e installazione devono essere effettuati da elettricisti qualificati.
    Protezione da folgorazione: la protezione contro i contatti indiretti (protezione dai guasti) deve essere garantita da misure adeguate adottate dall'utente durante l'installazione. Ad esempio, mediante un'area ad accesso limitato (area accessibile solo a tecnici specializzati e istruiti).
Proprietà del materiale
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC
    Lead
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Lead
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140334229
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable