Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 45 600 0702
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 100m
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 100m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Copper cable (round)
for railway applications
4x 2x AWG 26/7
Polyolefin copolymer electron beam crosslinked Comp 752
Cable length: 100 m
Cat. 7 Class II up to 2000 MHz
Notes
Compare
Part number: 09 45 600 0702
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 100m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Elem Kábelkötegek
  • Specifikáció Nem összeszerelt
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása vasúti alkalmazásokhoz
Verzió
  • Kábelhossz 100 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 26/7
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 7 II. osztály: max. 2000 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +80 °C
  • Kábel átmérője 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár 6x kábelátmérő
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV Vezeték / vezeték / árnyékolás
  • Csatolási csillapítás 20 °C-on 10 MHz ‌ 5 mΩ/m
  • Vezető ellenállása 20 °C-on ≤145 Ω/km
  • Szigetelés ellenállása 20 °C-on ≥ 5.000 MΩ x km
  • Jelzés futásideje 20 °C-on ≤ 4,4 ns/m
  • Impedancia 100 MHz-nél ‌100 Ω ±5 %
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) Comp 752 poliefin copolimer keresztbekötött elektroncső
  • Színes (kábel) Fekete
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    EN 45545-2 Tűzvédelem a vasúti járműveken
    EN 50264-1 Tűzvédelem a vasúti járműveken
    EN 50306-1 Tűzvédelem a vasúti járműveken
    NFPA 130 Tűzvédelem a vasúti járműveken
    UN/ECE-R 118 gördülő állomány tűzvédelme
    EN 50306-4 Ózonnal szembeni ellenállás
    EN 60811-504 Alacsony hőmérséklettel szembeni nagy ellenállás
    EN 60811-404 Olajjal szembeni nagy ellenállás
    EN 60811-404 Üzemanyaggal szembeni nagy ellenállás
    EN 60811-404 Lúggal szembeni ellenállás
    EN 60811-404 Savállóság
    DIN 51900 Alacsony tűzterhelés
    EN 50618 UV-álló
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg ‌ 54 g/m
  • Származási ország Svájc
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140273702
  • ETIM EC003249
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
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
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare