Matching Products
Matching Products NEW
Contact inserts
1
Numer Katalogowy: 09 40 022 9904
Frame Han 22HPR slim female 3xHC250
Frame Han 22HPR slim female 3xHC250

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Frame
voor vrouwelijke insteekstukken, 3x Han® HC Modular 250
Grootte: 22 HPR
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 40 022 9904
Frame Han 22HPR slim female 3xHC250
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contact inserts
1
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of accessory Frame
  • Description of the accessory
    for female inserts
    3x Han® HC Modular 250
Version
  • Size 22 HPR
Technical characteristics
  • Tightening torque 0.5 Nm Fixing screws M3
Material properties
  • Material (accessories) Metal
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 50.67 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140193970
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare