Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 67 000 9954
Fe screw M3 and 4-40 UNC 1.6-2.0mm
Fe screw M3 and 4-40 UNC 1.6-2.0mm

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Screw locking
for panel thickness 1.6 ... 2 mm
Size: D-Sub 1, D-Sub 2
Fixing flange with thread M3, Fixing flange with thread 4-40 UNC
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 67 000 9954
Fe screw M3 and 4-40 UNC 1.6-2.0mm
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Screw locking
  • Description of the accessory for panel thickness 1.6 ... 2 mm
Version
  • Gender Female
  • Size
    D-Sub 1
    D-Sub 2
  • Locking type
    Fixing flange with thread M3
    Fixing flange with thread 4-40 UNC
Material properties
  • Material Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 40
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 73181595
  • GTIN 5713140235489
  • eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás