Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 61 88 720 0015 0050
Encodercbl. Papst LPEn2 0,5m
Encodercbl. Papst LPEn2 0,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Largely oil resistant, Silicone-free
Cable length: 0.5 m
Notes
Compare
Part number: 61 88 720 0015 0050
Encodercbl. Papst LPEn2 0,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identyfikacja
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 LP 14 pinów
  • Złącze 2
    M12
    Żeński
    12 pinów
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu
    Wysoki stopień odporności na olej
    Bez silikonu
  • Cechy Linka
Wersja
  • Długość kabla 0,5 m
  • Konstrukcja rdzenia 6× 2× 0,34 mm²
  • Zakres zastosowań do połączenia enkodera
Dane przyłączeniowe
  • Napięcie znamionowe 60 V DC
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe
    -20 ... +80 °C Nieprzesunięty
    -5 ... +80 °C Przesunięty
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Szary
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60332-1 Odporność palnościowa
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140274624
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060307 Bus cable
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare