Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 48 888 8576 150
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 15m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 15m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 15 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 888 8576 150
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 15m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория System cabling
  • Серия RJ45
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on both sides
  • Соединитель 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Соединитель 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Тип кабеля Copper cable (round)
Версия
  • Длина кабеля 15 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2 Twisted Pair
  • Тип блокировки PushPull
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура ‌0 ... +60 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
Свойства материала
  • Материал (кабель) FRNC (LSZH)
  • Цвет (кабель) Grey
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 590 g
  • Страна изготовления Latvia
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140068285
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)