Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 48 898 9593 020
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e orange 2,0m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e orange 2,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 898 9593 020
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e orange 2,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Connettore 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 2 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 4x 2 Twisted Pair
  • Tipi di aggancio PushPull
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5e Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Temperatura massima ‌0 ... +60 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP20
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) FRNC (LSZH)
  • Colore (cavo) Arancio
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 87,5 g
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140256798
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)