Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Tools
3
Accessories
2
Număr articol: 09 06 002 9901
DIN Power F-shroud, press-on 3,6 L-Lever
DIN Power F-shroud, press-on 3,6 L-Lever

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Teacă pin
pentru tipul F ʺprofil josʺ cu pini press-in, Cu leviere de blocare
Termoplastic
RAL 7032 (gri pietriş)
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 09 06 002 9901
DIN Power F-shroud, press-on 3,6 L-Lever
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Tools
3
Accessories
2
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Seria DIN 41612
  • Tip de accesorii Teacă pin
  • Descrierea accesoriului
    pentru tipul F ʺprofil josʺ cu pini press-in
    Cu leviere de blocare
Versiune
  • Lungime terminaţie 13 mm
  • Fixare Fixare prin press-in
Caracteristici tehnice
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ‌3,2 mm +0,8 ‌
Proprietăţi material
  • Material (accesorii) Termoplastic
  • Culoare (accesorii) RAL 7032 (gri pietriş)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Clasificare feroviară F1/I2 conf. cu NFF 16-101/102
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 20
  • Masă netă 7,4 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140010758
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați