Описание кабельного/блочного кожуха
Навинчиваемая крышка
Версия
Размер
D-Sub 3
Версия
Верхний ввод
Кабельный ввод
1x
Кабельное крепление
Кабельный зажим
Тип блокировки
С длинными фиксирующими винтами Резьба 4-40 UNC
2 компонента
Да
Разъёмный
Да
Технические характеристики
Момент затяжки
0,25 Nm Винт кабельного зажима
0,25 Nm винт крышки
0,4 Nm Стопорный винт
Температура окружающей среды
-20 ... +90 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP30
Диаметр кабеля
3,5 ... 11 mm
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Thermoplastic
Цвет (кабельный/блочный кожух)
Black
Длина
35.9 mm
Ширина
53.2 mm
Высота
15.2 mm
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011