Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 67 015 2208 104
D-Sub 15P Fe green coding 208 1.6-2.0mm
D-Sub 15P Fe green coding 208 1.6-2.0mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Coding element
for panel thickness 1.6 ... 2 mm
Size: D-Sub 2
Female
Coding combination: 8
Green
Notes
Compare
Part number: 09 67 015 2208 104
D-Sub 15P Fe green coding 208 1.6-2.0mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Название
  • Категория Аксессуары
  • Серия D-Sub
  • Тип аксессуара Кодирующий штырь
  • Описание аксессуаров для панелей толщиной 1,6–2 мм
  • Кодирующая комбинация 8
Версия
  • Тип Розетка
  • Размер D-Sub 2
Свойства материала
  • Материал
    Нержавеющая сталь
    Полибутилентерефталат (PBT)
  • Цвет (аксессуары) Зеленый
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Триоксид сурьмы
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 20
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140230996
  • ETIM EC002311
  • eCl@ss 27440203 Coding for industrial connectors