Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Steckpartner
2
Werkzeuge
6
Cikkszám: 09 69 182 5230
DSUB FE STR CRIMP CONTACT 75 OHMS COAX
DSUB  FE STR CRIMP CONTACT 75 OHMS COAX

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Koaxiális érintkező
Egyenes, RG 179 BU, 187 AU kábelekhez
Névleges áramerősség: ≤2 A
Anya
Réz ötvözet, PBFE / PBTP / PI
Nemesfém a nikkelen
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 69 182 5230
DSUB FE STR CRIMP CONTACT 75 OHMS COAX
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Tools
6
Termékleírás
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Mixed
  • Kontaktart Koaxialkontakt
  • Kontaktbeschreibung
    gerade
    für Kabel RG 179 BU, 187 AU
  • Merkmale
    Werkzeugeinstellung: 5 für AWG 24 und AWG 26, 4 für AWG 28, 3 für AWG 30
    Außenleiter: Crimp in Werkzeugkavität B
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Anschlussart Crimp-/Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ≤ 2 A
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand
    ‌2,7 mΩ für Innenleiter
    ‌2,7 mΩ für Außenleiter
  • Wellenwiderstand koaxial 75 Ω
  • Abisolierlänge
    3 mm für Innenleiter
    5 mm Schirmung
    9 mm Kabelmantel
  • Grenztemperatur -55 ... +135 °C
  • Steckkraft ≤ 7 N
  • Ziehkraft ≤ 7 N
  • Anforderungsstufe
    NM 30 (S4)
    1
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff 0,75 kV @ 50 Hz
  • Frequenz 0 ... 2 GHz
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte
    Kupferlegierung
    PBFE / PBTP / PI
  • Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni
  • Schichtdicke ≥ 0,76 µm
  • Schichtdicke ≥ 30 µinch
  • Werkstoff Verriegelung Kupferlegierung
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Nettogewicht 1 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140097018
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás