Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 67 002 9028
D SUB long jack screw 4-40 UNC for hood
D SUB long jack screw 4-40 UNC for hood

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Recézett csavar
Pótalkatrész, Menet UNC 4-40
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 67 002 9028
D SUB long jack screw 4-40 UNC for hood
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Série D-Sub
  • Type d'accessoire Vis moletée
  • Description de l'accessoire
    Pièce détachée
    Pas 4-40 UNC
Propriétés du matériau
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 2,47 g
  • Pays d'origine Suède
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140088139
  • eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás