Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Tools
2
Cikkszám: 09 35 002 4003
SCRJ POF IP20 Plug Crimp
SCRJ POF IP20 Plug Crimp

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozók
Csatlakozókészletek
Krimpelhető csatlakoztatás
Érintkezők: 2
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 35 002 4003
SCRJ POF IP20 Plug Crimp
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Tools
2
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat Han® PushPull (V14)
  • Azonosítás SCRJ
  • Elem Csatlakozókészletek
  • Specifikáció
    AIDA-kompatibilis
    1 mm POF
  • Tulajdonságok Forradalmi reteszelési mechanizmus
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Árnyékolás Nem árnyékolt
  • Érintkezők száma 2
  • Rögzítés típusa PushPull
Műszaki jellemzők
  • Vezeték külső átmérője ≤ 2,2 mm
  • Kábelsaru átmérője ‌ 2,5 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +70 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 750
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Hőre lágyuló műanyag
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Fekete
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-3-117 14. változat (V14)
    IEC 61754-24 Illeszkedő felület
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások DNV GL
  • PROFINET Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 9,48 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85367000
  • GTIN 5713140053717
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás