Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 67 025 0611
DSUB 25 bieg osłona złącza czarna
DSUB 25 bieg osłona złącza czarna

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Pokrywa ochronna
do złącz męskich
Rozmiar: D-Sub 3
Tworzywo termoplastyczne
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 67 025 0611
DSUB 25 bieg osłona złącza czarna
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Category Akcesoria
  • Series D-Sub
  • Typy akcesoriów Pokrywa ochronna
  • Opis akcesoriów do złącz męskich
Wersja
  • Rozmiar D-Sub 3
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -25 ... +90 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor (akcesoria) Czarny
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0,9 g
  • Country of origin Szwajcaria
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140091726
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Ściągnij