Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 45 600 0102
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 100m
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 100m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Przewód miedziany (okrągłe)
Ognioodporny, Odporność na światło słoneczne
4x AWG 22/7
PVC
Długość kabla: 100 m
Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 45 600 0102
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 100m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Element Przewody luzem
  • Specyfikacje Niezmontowane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu
    Ognioodporny
    Odporność na światło słoneczne
  • Nadruk na przewodzie HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STRANDED CABLE CAT 5 PLUS x 22AWG (SHIELDED) (UL) E333432 CMG FT4 or PLTC SUN RES or AWM 21695 80°C 600V x 094560001020200 "sequential length in metres" x "year/internal order number" "HARTING-LOGO"
Wersja
  • Długość kabla 100 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 22/7
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Rezystancja pętli ≤ 120 Ω/km
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +80 °C
    -20 ... +60 °C Podczas układania
    -50 ... +80 °C magazynowanie/transport
  • Średnica przewodu 6,3 ... 6,7 mm
  • Minimalny promień gięcia
    5x średnica przewodu (powtarzające gięcie)
    3x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
  • Wytrzymałość na skręcanie ≥ 30.000 @ kąt gięcia= ±180°/m
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 2 kV Przewód / przewód / ekranowanie
  • Rezystancja przewodnika @ 20 °C ≤120 Ω/km
  • odporność izolacji @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Sygnał czasu rozruchu @ 20 °C ≤ 5,3 ns/m
  • Impedancja @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Zielony
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 13602
    EN 50290-2-23
    EN 50290-2-22
    UN/ECE-R 118 ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych
  • PROFINET Tak
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 6.535 g
  • Waga netto ‌ 68 g/m
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444995
  • GTIN 5713140061767
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609