Tip blocare
Flanşă de fixare cu blocare cu şurub ajustat M3
Caracteristici tehnice
Curent nominal
7,5 A
Rezistenţă izolaţie
>109 Ω
Rezistenţă de contact
≤ 10 mΩ
Moment de strângere
≤0,4 Nm Şurub de blocare
Temperatura de limitare
-20 ... +125 °C
Nivel de performanţă
2
conf. cu CECC 75301-802
Cicluri de cuplare
≥ 250
Hot plugging
Nu
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Răşină termoplastică (PCT)
Oţel placat
Material (contacte)
Aliaj de cupru
Suprafaţă (contacte)
Metal nobil peste Ni
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(a) / 6(a)-I: Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice și în oțelul galvanizat cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate / Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate și în componentele de oțel galvanizat în șarjă prin cufundare la cald care au un conținut de plumb de până la 0,2 % din greutate
6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Număr ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1