Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
1
Numer Katalogowy: 19 40 022 0461
Han 22HPR slim HTE-S-3xM25
Han 22HPR slim HTE-S-3xM25

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa wtyczki
Rozmiar: 22 HPR
Mocowanie śrubowe
Stal nierdzewna
Górne wyprowadzenie kabla
3x M25
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy
Malowane proszkowo
RAL 9005 (czarny)
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 19 40 022 0461
Han 22HPR slim HTE-S-3xM25
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
  • Kategoria Hoods / Housings
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® HPR slim
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Hood
Wersja
  • Rozmiar 22 HPR
  • Wersja Top entry
  • Liczba wejść kablowych 3
  • Wyprowadzenie przewodu 3x M25
  • Typ blokowania Screw locking
  • Zakres zastosowań Hoods/housings for harsh environments
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający
    10 Nm Fixing screws
    15 Nm PE screw
  • Moment dokręcający (mocowanie śrubowe) ‌ 4 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych For use as a connector according to IEC 61984.
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Aluminium die-cast
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Powder-coated
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (jet black)
  • Materiał (blokady) Stainless steel
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61984
    IEC 60664-1
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 882 g
  • Kraj pochodzenia China
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140175495
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466