Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 19 00 000 5032
Spec. Cable Gland M40/12mm Ø21-35 SBC
Spec. Cable Gland M40/12mm Ø21-35 SBC

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Dławnica kablowa
Wersja EMC
M40
Zakres zaciskania: 21 ... 35 mm
Materiał (dławnice kablowe): Mosiądz
Materiał (pierścień mocujący): Poliamid (PA)
IP65 / IP68
Rozmiar klucza: 51
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 19 00 000 5032
Spec. Cable Gland M40/12mm Ø21-35 SBC
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Accessories
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® HPR EasyCon
  • Typy akcesoriów Cable gland
  • Opis akcesoriów EMC version
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający ‌30 Nm
  • Rozmiar klucza 51
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +100 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP68
  • Rozmiar M40
  • Zakres zaciskania 21 ... 35 mm
  • Szerokość na rogu 54 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (dławnice kablowe) Brass
  • Materiał (uszczelki) EPDM
  • Materiał (pierścień mocujący) Polyamide (PA)
  • Powierzchnia (akcesoria) Nickel plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 335 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 74122000
  • GTIN 5713140193215
  • eCl@ss 27140803 Cable gland EMC (electrical installation)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431