Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
1
Strona urządzenia / Przepust panelowy
129
Numer Katalogowy: 09 48 261 2749 100
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 10m
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 10m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 10 m
Notatki
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 33480653830100.
Numer Katalogowy: 09 48 261 2749 100
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 10m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
1
Strona urządzenia / Przepust panelowy
129
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria System cabling
  • Seria
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specyfikacje Pre-assembled on both sides
  • Złącze 1
    HARTING ix Industrial® Type A
    Solder termination
  • Złącze 2
    RJ45
    Piercing termination
  • Typ przewodu Copper cable (round)
Wersja
  • Długość kabla 10 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 28/7
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-124
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1 g
  • Kraj pochodzenia China
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140390904
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600