Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Części zamienne
1
Numer Katalogowy: 09 14 000 6356
Pneum. contact metal OD 6 male
Pneum. contact metal OD 6 male

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kontakt pneumatyczny
Bez odcięcia, Prosty
Męski
Mosiądz
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 14 000 6356
Pneum. contact metal OD 6 male
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
5
Części zamienne
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Contacts
  • Typ kontaktu Pneumatic contact
  • Opis kontaktu Without shut-off Straight
  • Cechy The Han® Pneumatic contacts without shut-off are suitable for the use inside a vacuum. (Limit: 100 mbar = 100 hPa ≈ approx 90% vacuum)
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński) Male
  • Proces produkcyjny Turned contacts
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -20 ... +85 °C
  • Ciśnienie robocze ≤ 10 bar
  • Ilość łączeń ≥ 10,000
  • Średnica zewnętrzna rurki 6 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Brass
  • Materiał (uszczelki) HNBR (hydrated NBR)
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Numer ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 14.6 g
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 39269097
  • GTIN 5713140162099
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Assembly instructions