Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Part number: 33 48 161 6A20 010
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 1.0m
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 1.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 161 6A20 010
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 1.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat HARTING ix Industrial®
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó HARTING ix Industrial® B típus
  • 2. csatlakozó HARTING ix Industrial® B típus
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 1 m
  • Kábel erek száma 10
  • Magfelépítés 10x AWG 26
  • Lezárási mód Forrasztható vezeték-rögzítés
  • Kódolás B típus
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 1.5 A
  • Névleges feszültség
    50 V AC
    60 V DC
  • Hőmérséklet korlátozás -30 ... +80 °C
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Grey
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-3-124
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Vietnam
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140260085
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual