Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Partea spre aparat / Trecere prin panou
6
N.º de referencia: 33 48 161 6A21 050
ix Type B solder 10xAWG26 PUR 5.0m
ix Type B solder 10xAWG26 PUR 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 161 6A21 050
ix Type B solder 10xAWG26 PUR 5.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Partea spre aparat / Trecere prin panou
6
Detalles del producto
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия HARTING ix Industrial®
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 HARTING ix Industrial® Тип В
  • Соединитель 2 HARTING ix Industrial® Тип В
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Количество жил 10
  • Структура ядра 10x AWG 26
  • Метод подключения Подключение пайкой
  • Кодирование Тип В
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 1,5 A
  • Номинальное напряжение
    50 V AC
    60 V DC
  • Предельная температура -40 ... +80 °C
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (poliuretano)
  • Цвет (кабель) Gris
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-124
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 285 g
  • Страна изготовления Вьетнам
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140260351
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje