Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Készülékoldal / Fali átvezetés
6
Cikkszám: 33 48 111 1A21 075
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 7.5m
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 7.5m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 7.5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 48 111 1A21 075
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 7.5m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Készülékoldal / Fali átvezetés
6
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat HARTING ix Industrial®
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó HARTING ix Industrial® B típus
  • 2. csatlakozó HARTING ix Industrial® B típus
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 7,5 m
  • Kábel erek száma 10
  • Magfelépítés 10x AWG 26
  • Lezárási mód IDC szigetelés-eltávólító vezeték-rögzítés
  • Kódolás B típus
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 1,5 A
  • Névleges feszültség
    50 V AC
    60 V DC
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +80 °C
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Szürke
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-3-124
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Csehország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140260276
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING ix Industrial®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás