Matching Products
Matching Products NEW
設備端 / 面板饋通
6
Numer Katalogowy: 33 48 010 1819 150
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 15m
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 15m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
do zastosowań kolejowych
Długość kabla: 15 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 48 010 1819 150
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 15m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING ix Industrial®
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 HARTING ix Industrial® Typ A
  • Złącze 2 HARTING ix Industrial® Typ A
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu do zastosowań kolejowych
  • Cechy usieciowany wiązką elektronów Comp 752
Wersja
  • Długość kabla 15 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 26/7
  • Metoda przyłączenia
    Przyłączenie IDC
    Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
  • Kodowanie Typ A
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +80 °C Nieprzesunięty
    -40 ... +80 °C Przesunięty
  • Średnica przewodu 6,4 ... 6,8 mm
  • Minimalny promień gięcia 6x średnica przewodu
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) Usieciowana wiązką elektronów kopolimerem poliolefinowym Comp 752
  • Kolor (kabel) Czarny
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
    NFPA 130 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
    UN/ECE-R 118 ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych
    EN 50155 Odporność na wstrząsy i wibracje
    EN 60811-403 Odporność na ozon
    EN 60811-404 Odporność na olej
    EN 50618 odporność na UV
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140259713
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare