Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
1
Device side / Panel feed through
205
Part number: 09 48 261 2749 010
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 1.0m
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 1.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 33480653830010.
Part number: 09 48 261 2749 010
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 1.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
1
Device side / Panel feed through
205
Product Details
Part List
  • Part list details
    Conector 2
    Conector 1
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    HARTING ix Industrial® Tipo A
    Terminação de solda
  • Conector 2
    RJ45
    Terminação de perfuração
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 1 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2x AWG 28/7
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limitação de temperatura -40 ... +70 °C
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Amarelo
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-3-124
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 45,5 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140390881
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
HARTING ix Industrial®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare