Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
7
Tools
2
Part number: 09 45 181 9021 XL
ix Industrial 10B-1 plug A1-I26
ix Industrial 10B-1 plug A1-I26

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connectors
Cable connector Angled bottom
IDC insulation displacement termination
Rated current: ‌1.5 A
Contacts: 10
Copper alloy
Au ≥ 0.2 µm over Ni ≥ 2 µm Mating side, Au ≥ 0.03 µm over Ni ≥ 2 µm Termination side
Material: Polycarbonate (PC)
Degree of protection: IP20
Notes
Compare
Part number: 09 45 181 9021 XL
ix Industrial 10B-1 plug A1-I26
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
7
Tools
2
Product Details
Identification
  • Category Csatlakozók
  • Series HARTING ix Industrial®
  • Identification Signal
  • Element Kábelcsatlakozó
  • Specification Alsó könyökös
Version
  • Termination method IDC szigetelés-eltávólító vezeték-rögzítés
  • Shielding Teljesen árnyékolt, 360° árnyékoló érintkező
  • Number of contacts 10
  • Coding B típus
  • Pack contents Ömlesztett csomagolás
Technical characteristics
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28/7 ... AWG 26/7
  • Wire outer diameter 0,95 ... ‌1,05 mm
  • Rated current ‌ 1,5 A
  • Rated current 3 A érintkezőnként 4 db érintkező (1,2,6,7) használata esetén
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Insulation resistance >500 MΩ
  • Contact resistance ≤ 30 mΩ
  • Shielding resistance ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Storage temperature -30 ... +60 °C
  • Relative humidity
    95 % Nem kondenzáló (működés)
    95 % Nem kondenzáló (tárolás/továbbítás)
  • Insertion force ≤ 25 N
  • Withdrawal force ≤ 25 N
  • Mating cycles ≥ 5.000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Cable diameter 5,5 ... 7,2 mm
  • Test voltage Ur.m.s. 0,5 kV
  • Retention force ≥80 N rögzítés
Material properties
  • Material (insert) Poliamid (PA)
  • Colour (insert) Fekete
  • Material (shielding)
    Rozsdamentes acél
    Ni ≥ 1 µm Vezeték-rögzítési oldal (árnyékoló ház)
    Ni ≥ 0,2 µm Vezeték-rögzítési oldal (árnyékoló burkolat)
  • Material (contacts) Réz ötvözet
  • Surface (contacts)
    Arany ≥ 0,2 µm Nikkelen ≥ 2 µm Illeszkedő oldal
    Arany ≥ 0,03 µm Nikkelen ≥ 2 µm Lezárási oldal
  • Material (hood/housing) Polikarbonát (PC)
  • Colour (hood/housing) Szürke
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Nem része
  • California Proposition 65 substances Igen
  • California Proposition 65 substances
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 11,575 g
  • Country of origin Japán
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140223332
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare