Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
205
Part number: 33 48 014 7829 100
ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC orange 10m
ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC orange 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 014 7829 100
ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC orange 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
205
Product Details
Название
  • Category Разводка кабельных систем
  • Series
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • Element Кабельные сборки
  • Specification Предварительно собран с обеих сторон
  • Connector 1 HARTING ix Industrial® Тип A
  • Соединитель 2 RJ45
  • Type of cable Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 10 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 26/7
  • Метод подключения Подключение смещением изоляции (IDC)
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура -20 ... +60 °C
Свойства материала
  • Материал (кабель) FRNC (LSZH)
  • Цвет (кабель) Оранжевый
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 Огнестойкость
    IEC 60754-2 Отсутствие галогенов
    IEC 61034 Плотность дыма
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Латвия
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140264038
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual