Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
1
Cikkszám: 14 01 071 3102 333
har-flexicon 2,54 TSPH-7 SAMPLE BK
har-flexicon 2,54 TSPH-7 SAMPLE BK

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
NYÁK sorkapocs
Vízszintes
Benyomható kalitkarugós lezárás, Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Névleges áramerősség: ‌6 A
Érintkezők: 7
Réz ötvözet
Ón nikkelre Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
Cikkszám: 14 01 071 3102 333
har-flexicon 2,54 TSPH-7 SAMPLE BK
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat har-flexicon®
  • Elem NYÁK sorkapocs
  • Specifikáció Vízszintes
  • Tulajdonságok Újracsatlakoztatás: 10 alkalommal (kizárólag azonos vagy nagyobb vezetékkeresztmetszethez)
Verzió
  • Lezárási mód
    Benyomható kalitkarugós lezárás
    Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
  • Összeköttetés típusa NYÁK – kábel
  • Érintkezők száma 7
  • Részletek Egy vezeték (tömör/sodrott) 0,75 mm² keresztmetszetéig lehetséges 32 voltos névleges feszültségnél III/2.
  • Csomag tartalma Minta
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    0,14 ... 0,5 mm² Tömör
    0,2 ... 0,5 mm² Sodrott
    0,25 ... 0,34 mm² Sodrott, kábelsarukkal, műanyag hüvely nélkül
  • Vezető keresztmetszete AWG 26 ... AWG 20
  • Érintkező sorok 1
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2,54 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 6 A
  • Névleges feszültség 160 V
  • Névleges impulzus feszültség 2,5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Légköztávolság ‌ 1,5 mm
  • Kúszóáramút távolság ‌ 1,6 mm
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Blankolási hossz 6 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 35 N
  • Kihúzási erő ≥ 7 N
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Rezgésellenállás 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/tengely
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Színes (betét) Fekete
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Ón nikkelre Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1,6 g
  • Származási ország Vietnam
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140111158
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás