Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Part number: 15 25 008 2601 000
har-flex ang f 8p PL1 560pcs
har-flex ang f 8p PL1 560pcs

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Reflow soldering termination (SMT)
Contacts: 8
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 15 25 008 2601 000
har-flex ang f 8p PL1 560pcs
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Product Details
Identificazione
  • Categoria Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identificazione Signal
  • Elemento Connettore femmina
  • Descrizione del contatto Angolato
Versione
  • Collegamento Reflow soldering termination (SMT)
  • Tipologia di collegamento
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
  • Numero di poli 8
  • Confezione 560 pieces on reel
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 1.27 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 1.27 mm
  • Distanza di scarica in aria ≥ 0.4 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 0.4 mm
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto < 25 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 6.4 N
  • Forza di prelievo
    ≥ 1.2 N
    ≤ 5.6 N
  • Classe di lavoro 1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 0.5 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1.317 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140118706