Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Rendszerkábelek
1
Cikkszám: 09 07 003 2220 0
har-SAB M12/8/5p M23/19p
har-SAB M12/8/5p M23/19p

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Elosztódobozok
M23, 19 pólusú trönkkábel, Zöld/sárga LED-del
Érintkezők száma: 5
Összes port száma: 8
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 07 003 2220 0
har-SAB M12/8/5p M23/19p
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Systemkabel
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Elosztódobozok
  • Specifikáció
    M23, 19 pólusú trönkkábel
    Zöld/sárga LED-del
Verzió
  • Összes port száma 8
  • Érintkezők száma 5
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 9 A
  • Névleges feszültség
    10 V DC
    30 V DC
  • Hőmérséklet korlátozás -30 ... +85 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP67
  • Csatornák száma portonként 2
  • Áramkör logikai hálózat PNP
Anyag tulajdonságai
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 287,8 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85371098
  • GTIN 5713140277199
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás