Matching Products
Matching Products NEW
Steckpartner
9
Zubehör
4
Part number: 09 18 506 6913
SEK-18 SV MA STD ANG29 RKZ 06P PL2
SEK-18 SV MA STD ANG29 RKZ 06P PL2

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌1 A
Contacts: 6
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-13
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 18 506 6913
SEK-18 SV MA STD ANG29 RKZ 06P PL2
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Steckpartner
9
Zubehör
4
Product Details
Identification
  • Category Соединители
  • Series SEK Стандарт
  • Element Вилка
  • Description of the contact Угловой
Version
  • Termination method Подключение методом пайки волной припоя
  • Connection type Соединение печатной платы с кабелем
  • Number of contacts 6
  • Termination length 2,9 mm
  • Locking type С короткими рычагами
Технические характеристики
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 12 N
  • Withdrawal force ≤ 12 N
  • Уровень исполнения
    2
    В соответствии с IEC 60603-13
  • Mating cycles ≥ 250
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Термопластичная смола (PBT)
  • Цвет (контактная вставка) Серый
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Триоксид сурьмы
    Свинец
    Никель
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Классификация для железных дорог F3/I3
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 3,88 g
  • Country of origin Румыния
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140026254
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Links
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare