Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.
Přehled vlastností
Male connector
Wave soldering termination
Rated current: 1 A
Contacts: 64
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: NM 30 (S4)
Thermoplastic resin (PBT)
Grey