Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 18 243 0200 064
SEK 10P FE DE FLAT CABLE ASSY,0.2M
SEK 10P FE DE FLAT CABLE ASSY,0.2M

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (flat)
Cable length: 0.2 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor .
Part number: 33 18 243 0200 064
SEK 10P FE DE FLAT CABLE ASSY,0.2M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat SEK
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó SEK Anya csatlakozó
  • 2. csatlakozó SEK Anya csatlakozó
  • Kábeltípus Rézkábel (lapos)
Verzió
  • Kábelhossz 0,2 m
  • Kábel erek száma 10
  • Magfelépítés AWG 28/7
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Szürke
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Antimon-trioxid
    Nikkel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 17,9 g
  • Származási ország India
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140150287
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare