Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Part number: 09 47 363 6078
RJI-2xPPV4,RJ45,AWG22/7,PVC,outd.; 10,0m
RJI-2xPPV4,RJ45,AWG22/7,PVC,outd.; 10,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 09 47 363 6078
RJI-2xPPV4,RJ45,AWG22/7,PVC,outd.; 10,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Product Details
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    Connector 2
    Connector 1
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 HARTING PushPull (V4) サーモプラスチック
  • コネクタ 2 HARTING PushPull (V4) サーモプラスチック
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 10 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/7
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) Black
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Not contained
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 773 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140066106