Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Part number: 09 12 000 9957
RJ45 Plug Stewart
RJ45 Plug Stewart

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male
Contacts: 8
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Part number: 09 12 000 9957
RJ45 Plug Stewart
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Product Details
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Elemento Conectores de datos
  • Especificaciones para módulo Han® RJ45
Versión
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 8
Características técnicas
  • Sección de cable [AWG] AWG 24 ... AWG 22
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 3 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140016385
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27.440.218,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare